Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Synthegel® 3D hiPSC マトリックスキット、10 mL
Product Number354787
Corning Synthegel 3D hiPSC マトリックスキットは、in vitroで生理的な3D hiPSCスフェロイドを形成するための強力なツールです。hiPSC スフェロイドは、複数のバイオマーカーの発現によると、高い増殖力、多能性、および分化能を維持しています。本キットは、Synthegel 3D hiPSC マトリックス溶液およびSynthegel X-Link溶液で構成されています。本キットの使用には凍結乾燥のSynthegel 3D hiPSC Grow Mix(カタログ番号354792)が必要です。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354787 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 10 mL |
| ソース | 合成ペプチド |
| 推奨保存方法 | 2 - 8°C |
| パッケージングフォーマット | Kit |
| カラー | Clear |
Specifications Documents
Compatible Accessories