Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Synthegel® スフェロイドマトリックスキット、10 mL
Product Number354789
This is the suggested replacement for 354250.
Corning Synthegel スフェロイドマトリックスキットは、高密度の生物学的な3D自己凝集スフェロイド培養のための研究用ツールで、より正確にin vivo環境を模倣します。ゲル強度が高く、スフェロイド培養に最適な細胞適合性を有しています。本キットは、Synthegel スフェロイドマトリックス溶液およびSynthegel X-Link溶液で構成されています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354789 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 10 mL |
| ソース | 合成ペプチド |
| 推奨保存方法 | 2 - 8°C |
| パッケージングフォーマット | Kit |
| カラー | Clear |
Specifications Documents