Corning® CellBIND®表面 ハイパーフラスコ, 滅菌済み, バーコード付,4/包,24/ケース
Product Number10024
Corning® CellBIND®表面 ハイパーフラスコ, 滅菌済み, バーコード付き,4/包,24/ケース
High Yield < b>PERformance Flask (HYPERFlask) 細胞培養容器は、ガス透過性のポリスチレン表面で、培養表面積が1720 cm² です。細胞接着に最適な処理が施されており、滅菌済みです。バーコード付きで自動細胞培養プラットフォームに互換性があります。培地を注ぐのに適したストレートネックで、ライナー付きソリッドキャップ付きです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥ 289,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 10024 |
パック入数 | 4 / パック |
ケース入数 | 24 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 1720 cm² |
フラスコ形状 | 長方形 |
ネック形状 | ストレート |
表面処理 | Corning CellBIND表面 |
目盛り | No |
キャップスタイル | フラットトップ |
キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
キャップカラー | オレンジ |
推奨培地容量 | 560 mL |
滅菌 | Yes |
推奨容量 | 560 mL |
Specifications Documents