Corning® 96 ウェル 透明 ポリスチレン 高結合 ローボリューム ストリップウェル™ マイクロプレート, 25枚/包 フタなし 非滅菌
Product Number2481
- ストリップウェル™ ローボリュウムマイクロプレートは,通常の8ウェルストリップの半分のウェルサイズのデザインになっており,表面に対するボリューム比がより高くなります
- ローボリュウムウェルの推奨ウォーキングボリュウムは,50~125 µLです
- in vitroでの診断アッセイ用にデザインされています
- 平底ストリップは,切り離しが簡単で格子状ストリップホルダーにあらかじめセットされており,これを切り離すと各ウェルごとにプレートにセットすることができます
- 高結合表面は,イオン基か疎水領域を持つ中くらい(>10kD) または大きな生体分子と結合します 結合能力は,だいたい400 から 500ng IgG/cm²ですイムノアッセイに理想的です
- 推奨ワーキングボリュウムは,75~200 µLです
- 1x8ストリップは,ストリップホルダーに一方向からしかセットできないようにデザインされておりますので,ストリップの向きを間違えることはありません
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥160,270 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 2481 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ストリップウェル |
| プレート外観 | 8 ウェル ストリップ |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 190 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-125 µL |
| 表面処理 | 高結合 |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents