text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 ウェル 白色 ポリスチレン 高結合 ローボリューム ストリップウェル™ マイクロプレート, 25枚/包 フタなし 非滅菌

Product Number2485

E-mail
  • ストリップウェル™ ローボリュウムマイクロプレートは、通常の8ウェルストリップの半分のウェルサイズのデザインになっており、表面に対するボリューム比がより高くなります
  • ローボリュウムウェルの推奨ウォーキングボリュウムは、50~125 µLです
  • in vitroでの診断アッセイ用にデザインされています
  • 平底ストリップは、切り離しが簡単で格子状ストリップホルダーにあらかじめセットされており、これを切り離すと各ウェルごとにプレートにセットすることができます
  • 高結合表面はイオン基か疎水領域を持つ中くらい(>10kD)、または大きな生体分子と結合します。 結合能力は、だいたい400から500 ng IgG/cm²です。イムノアッセイに理想的です
  • 推奨ワーキングボリュウムは、75~200 µLです
  • 1x8ストリップは、ストリップホルダーに一方向からしかセットできないようにデザインされておりますので、ストリップの向きを間違えることはありません

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥193,750 per case

Details
Product Number   2485
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル ストリップウェル  
プレート外観   8 ウェル ストリップ  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   190 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-125 µL  
表面処理   高結合  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents