Corning® 96ウェルストリップウェルストリップ 高結合 透明 フレームとフタなし 非滅菌
Product Number2580
- ラボでの様々なアッセイにご使用いただけます
- 平底型ストリップは簡単に分割できるデザインで、格子状のストリップホルダーと組み合わせて使用すると、分割したストリップを各ウェルごとにプレートにセットすることができます
- 高結合表面は、イオン基と疎水性領域の両方、あるいは片方を持つ中型(>10 kDa)および大型の生体分子と結合します。結合能は約400~500 ng IgG/cm²で、イムノアッセイに理想的です
- 推奨ワーキングボリュームは75~200 µLです
- 1x8 ストリップは、ストリップホルダーに一方向からしかセットできないようにデザインされているため、ストリップの向きを間違えることはありません
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥59,130 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 2580 |
| パック入数 | 200 / パック |
| ケース入数 | 800 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ストリップウェル |
| プレート外観 | 8 ウェル ストリップ |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 高結合 |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents