Corning® 96ウェル ストリップウェルマイクロプレート 透明 無処理 フタなし 非滅菌
Product Number2593

(本品は2480の推奨代替品です。)
- ラボでの様々なアッセイにご使用いただけます
- 平底型ストリップは簡単に分割できるデザインで、格子状のストリップホルダーにあらかじめセットされており、分割したストリップを各ウェルごとにプレートにセットすることができます
- 無処理(中結合)ポリスチレン表面は、元々疎水性で受動的相互作用により生体分子と結合します
- 主に、表面と相互作用する疎水性領域を持つ、抗体などの大型の分子の固定化に最適です
- 無処理のマイクロプレートの結合能は約100~200 ng IgG/cm²です
- 推奨ワーキングボリュームは75~200 µLです
- 1 x 8 ストリップは、ストリップホルダーに一方向からしかセットできないようにデザインされているため、ストリップの向きを間違えることはありません

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥96,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 2593 |
パック入数 | 25 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 96 ウェル ストリップウェル |
プレート外観 | 8 ウェル ストリップ |
プレート色 | クリア |
ウェルボトム | フラット |
ウェル容量 | 360 µL |
推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
表面処理 | 無処理 |
滅菌 | No |
フタ付き | No |
材質 | ポリスチレン |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents