text.skipToContent text.skipToNavigation

25層 CellCube® モジュール, 培養面積 21,250cm²

Product Number3201

E-mail

CellCube モジュールは、一体型のカプセル化された無菌のシングルユース培養容器です。出荷前に 100% 圧力保持試験を行っています。ポリスチレン製プレートを並列に配置し、隣り合うプレート間は密閉された層流空間で繋がっています。各培養プレートは、均一な細胞増殖を確実にするため、組み立て前に独自の細胞培養表面処理をおこなっています。

CellCube モジュールが提供できること:

  • 平行に並べられたポリスチレン製プレートが、隣接するプレート間に密閉された層流空間を形成するように接合されています。
  • 21,250cm² のポリスチレン培養表面は、接着依存性細胞の増殖に最適に処理されています。
  • in vivo 条件をより忠実にシミュレートし、栄養と酸素を確実に分配する灌流環境です。
  • 一体型のカプセル化された無菌のシングルユース培養容器で、出荷前に100% 圧力保持試験を実施しています。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥77,250 per case

You might also be interested in
Corning® CellBIND® 25-Layer CellCube® Module with 21,250cm² Growth Surface
100-Layer CellCube® Module with 85,000cm² Growth Surface
Details
Product Number   3201
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   21250 cm²  
フラスコ形状   スクエア  
表面処理   細胞培養表面処理  
目盛り   No  
滅菌   Yes  
推奨容量   1500 mL  
Specifications Documents