100層 CellCube® モジュール, 培養面積 85,000 cm² と無菌コネクター
Product Number3233
コーニングのクローズドシステム CellCubeは、不純物混入のリスクを低減するために設計された新しいクローズドシステムです。コーニングが新たに提供するCellCube 10、25、100モジュール、循環ループ、およびコネクターは、AseptiQuik® およびMPC コネクターとシームレスに統合し、接着細胞のスケールアップを容易にします。
- 85,000 cm² 培養面積
- 細胞培養表面処理
- 滅菌保証レベル(SAL) 10⁻⁶
- AseptiQuik® G コネクター
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥304,500 per case
Added to Your Shopping Cart
You might also be interested in
Details
| Product Number | 3233 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| アダプタースタイル | AseptiQuik® G |
| 培養面積 | 85000 |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 推奨培地容量 | 8 |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents