Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
100層 CellCube® モジュール, 培養面積 85,000cm²
Product Number3264
CellCube モジュールは、一体型のカプセル化された無菌のシングルユース培養容器です。出荷前に 100% 圧力保持試験を行っています。ポリスチレン製プレートを並列に配置し、隣り合うプレート間は密閉された層流空間で繋がっています。各培養プレートは、均一な細胞増殖を確実にするため、組み立て前に独自の細胞培養表面処理をおこなっています。
CellCubeモジュールが提供できること:
- 平行に並べられたポリスチレン製プレートが、隣接するプレート間に密閉された層流空間を形成するように接合されています。
- 85,000cm² のポリスチレン培養表面は、接着依存性細胞の増殖に最適に処理されています。
- in vivo 条件をより忠実にシミュレートし、栄養と酸素を確実に分配する灌流環境です。
- 一体型のカプセル化された無菌のシングルユース培養容器で、出荷前に100% 圧力保持試験を実施しています。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥288,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | 3264 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 85000 cm² |
| フラスコ形状 | スクエア |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 目盛り | No |
| Sterile | Yes |
| Recommended Volume | 6000 mL |
Specifications Documents
Compatible Accessories
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.02825004
- Quality Certificate - Lot No.02225004
- Quality Certificate - Lot No.03822026
- Quality Certificate - Lot No.30221032
- Quality Certificate - Lot No.11321061
- Quality Certificate - Lot No.02221053
- Quality Certificate - Lot No.32520013
- Quality Certificate - Lot No.31720040
- Quality Certificate - Lot No.19920025
- Quality Certificate - Lot No.19720037
- Quality Certificate - Lot No.03020009
- Quality Certificate - Lot No.30119017
- Quality Certificate - Lot No.28419072
- Quality Certificate - Lot No.26019045
- Quality Certificate - Lot No.25519038
- Quality Certificate - Lot No.22819020
- Quality Certificate - Lot No.22519012
- Quality Certificate - Lot No.20319018
- Quality Certificate - Lot No.15519050
- Quality Certificate - Lot No.09519067
- Quality Certificate - Lot No.04719016
- Quality Certificate - Lot No.34718022
- Quality Certificate - Lot No.33418008
- Quality Certificate - Lot No.16218012
- Quality Certificate - Lot No.13718006
- Quality Certificate - Lot No.07818049
- Quality Certificate - Lot No.04618041
- Quality Certificate - Lot No.33517058
- Quality Certificate - Lot No.29017052
- Quality Certificate - Lot No.27917051