ポリスチレン製 セルスタック - 2 チャンバー, ベントキャップ付き, (5個/ケース)
Product Number3269
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
• 培養面積は 1,272cm²
• 直径 26mmの広めの注入口なのでピペットやチューブがチャンバー底部までアクセス可能です。 培地注入および回収方法を重力を使用した方法やピペッティング,チューブを介した閉鎖系などから選べます
• 標準的な直径33mm のネジキャップには 孔サイズ 0.2µm の疎水性メンブレンが直接シールされており,コンタミネーションリスクを抑えたガス交換が可能です
• 別売りの化学的耐性のあるフレキシブルヒートシールチューブがついた直径 33mm ネジキャップをお使いいただくと培地や細胞液を直接無菌的に出し入れ可能です
• USP クラス VI に適合したポリスチレンを使用しているので光学的な透明度と機械的強度が優れています
• 滅菌済み, ノンパイロジェニックを保証
• 出荷前に100% リークテストを実施しています
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥44,910 per case
Added to Your Shopping Cart
In Stock
Details
| Product Number | 3269 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 1272 cm² |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| ネック形状 | ショート |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 目盛り | Yes |
| Cap Style | Vented |
| Cap Diameter | 33 mm |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Cap Color | Orange |
| Recommended Medium Volume | 260 - 400 mL |
| Sterile | Yes |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.30925701
- Quality Certificate - Lot No.30525701
- Quality Certificate - Lot No.30425030
- Quality Certificate - Lot No.28925005
- Quality Certificate - Lot No.27625051
- Quality Certificate - Lot No.27525057
- Quality Certificate - Lot No.27525024
- Quality Certificate - Lot No.27325025
- Quality Certificate - Lot No.26225029
- Quality Certificate - Lot No.25425701
- Quality Certificate - Lot No.22625038
- Quality Certificate - Lot No.22525054
- Quality Certificate - Lot No.22325028
- Quality Certificate - Lot No.21925011
- Quality Certificate - Lot No.21925005
- Quality Certificate - Lot No.21825019
- Quality Certificate - Lot No.21725044
- Quality Certificate - Lot No.20725009
- Quality Certificate - Lot No.20525030
- Quality Certificate - Lot No.20425012
- Quality Certificate - Lot No.20325025
- Quality Certificate - Lot No.19625052
- Quality Certificate - Lot No.19525035
- Quality Certificate - Lot No.19425011
- Quality Certificate - Lot No.18925053
- Quality Certificate - Lot No.18225701
- Quality Certificate - Lot No.16325005
- Quality Certificate - Lot No.16225038
- Quality Certificate - Lot No.15925009
- Quality Certificate - Lot No.15225008