Corning® CellBIND 25層 CellCube® モジュール, 培養面積 21,250cm²
Product Number3304
CellCube モジュールは、一体型のカプセル化された無菌のシングルユース培養容器です。出荷前に 100% 圧力保持試験を行っています。ポリスチレン製プレートを並列に配置し、隣り合うプレート間は密閉された層流空間で繋がっています。各培養プレートは、均一な細胞増殖を確実にするため、組み立て前に独自の細胞培養表面処理をおこなっています。
CellCube モジュールが提供できること:
- 平行に並べられたポリスチレン製プレートが、隣接するプレート間に密閉された層流空間を形成するように接合されています。
- 21,250cm² のポリスチレン培養表面は、コーニング CellBIND® で表面処理され、接着依存性細胞の増殖に最適に処理されています。
- in vivo 条件をより忠実にシミュレートし、栄養と酸素を確実に分配する灌流環境です。
- 一体型のカプセル化された無菌のシングルユース培養容器で、出荷前に100% 圧力保持試験を実施しています。
Corning® CellBIND® 表面の利点:
- 細胞接着を向上させ、細胞増殖と収量を増加させます。
- より安定した均一な細胞接着
- コーティングではないため、冷蔵や特別な取り扱いが不要で、室温で安定。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥ 90,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3304 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 21250 cm² |
フラスコ形状 | スクエア |
表面処理 | Corning CellBIND表面 |
目盛り | No |
滅菌 | Yes |
推奨容量 | 1500 mL |
Specifications Documents