Corning®96ウェル超低接着表面プレート平底, 個別包装,フタ付き , 滅菌済み
Product Number3474
• 超低接着表面はハイドロゲルが共有結合し、細胞接着、タンパク吸着と酵素活性と細胞活性を最小限にします。
• この表面は細胞毒性がなく、生物活性がなく、生物分解を受けません
• 平底でトータルボリュームは 360µLです。
• 推奨するワーキングボリュームは75- 200µLです。
• コンタミネーション低減のための濃縮リング付きのノッチ付きフタです。
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
• 個別の英数字コードにより識別が容易です。
• 個別包装です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥46,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3474 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 24 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 培養面積 | 0.32 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 100 - 200 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 超低接着 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents