text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® US産 牛胎児血清 500 mL

Product Number35-015-CV

E-mail
  • 牛胎児血清、US産。
  • 米国内の政府認可の食肉処理場で採取しています。
  • 0.1ミクロン滅菌フィルターでろ過され、無菌性、マイコプラズマ、9CFRウイルス検査に合格しています。
  • 欧州医薬品品質理事会(EDQM)より適合証明書「R0-CEP 2018-271」を付与されています。

ご購入予定本数10本以上でロットチェックサンプル(50 mL)1本をご提供します。
お申し込みはこちら



This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


Contact Customer Service
Details
Product Number   35-015-CV
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
重さ   1.4 lbs.  
サイズ   500 mL  
使用期限   60カ月  
ストレージ   -40°C to -10°C  
フォーマット   液体  
種   Bovine, Bos taurus  
ソース   US産  
タイプ   胎児  
処理   無処理  
滅菌   あり  
Specifications Documents