text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 6 ウェル 透明 細胞培養処理 マルチウェルプレート, 個別包装 滅菌

Product Number3516

E-mail
• 平底
• コンタミネーション低減のための低蒸発構造のフタ付き
• 個別の英数字コードにより判別が容易です。
• 均一のフットプリントで簡単に積み重ねることができます。
• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 滅菌済みです。
•  ノンパイロジェニックです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥27,700 per case

You might also be interested in
Corning® Treated Culture Dishes
Falcon® Cell Culture Dishes
Corning® 96-well Clear Polystyrene Microplates
Falcon® Plates
Details
Product Number   3516
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   6 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェル容量   16.8 mL  
培養面積   9.5 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   1.9 - 2.9 mL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents