Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリスチレン キャップなし
Product Number352052
Falcon® 12x75mm, 5mL ポリスチレン ラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは1,400。この滅菌済みチューブは125/パック、1,000/ケース。RNase/DNaseフリー。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥ 40,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 352052 |
パック入数 | 125 / パック |
ケース入数 | 1000 / ケース |
ブランド | Falcon® |
使用用途 | テスト |
目盛り | No |
容量 | 5 mL |
滅菌 | Yes |
外径 | 12 mm |
材質 | ポリスチレン |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents