text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 50mL 高透明度ポリプロピレン (PP) 遠心分離用コニカルチューブ、滅菌済み、25/ラック、500/ケース

Product Number352098

E-mail


Falcon 50mLポリプロピレン製コニカルチューブのRCFレーティングは16,000です。RNase/Dnaseフリー

 

  • 概略サイズ:外径30mm、長さ115mm
  • 滅菌済み、非細胞毒性、ノンパイロジェニック
  • 濃いプリントの目盛と白色の書込み用ライティングエリア
  • ポリエチレン製フラットトップ・スクリューキャップは片手操作を可能とし、キャップ上面を書込み用スペースとして使用可能です。

 


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥47,700 per case

Details
Product Number   352098
パック入数   25 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Falcon®  
容量   50 mL  
使用用途   遠心  
底の形状   コニカル  
最大RCF   16000 xg  
目盛り   Yes  
目盛りの間隔   2.5 mL  
カラー   クリア  
キャップスタイル   フラットトップ  
キャップ材質   ポリエチレン  
キャップカラー   青  
滅菌   Yes  
自立型   No  
外径   30  
長さ   115 mm  
ラック   Yes  
アプリケーション   診断研究  
材質   ポリプロピレン  
Specifications Documents