text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャー 24ウェル マルチウェルプレート(353047の6枚包装) 平底 フタ付き

Product Number353226

E-mail
Falcon® 24ウェルマルチウェルプレートは、細胞培養処理済みポリスチレン製です。平底、低蒸発型フタ付き、滅菌済み、6/パック、36/ケース。- 一般的な細胞培養用
  • クリスタルグレードバージンポリスチレン
  • ノンパイロジェニック
  • ノントリートメント、細胞培養用(TC)およびCorning® Primaria™ 表面処理からお選びいただけます。
  • 個々の製品の使用に便利なピールオープンメディカルスタイル包装
  • 個別包装とレディー・スタック (RS) トレーは PET製 (コード 1) で、リサイクルできます。Falcon 96、384および1536ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに互換性があり、マイクロプレートの標準的なANSI/SBS フットプリントです。

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥26,000 per case

    You might also be interested in
    Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
    フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)
    Corning® 96 ウェル ポリスチレン製マイクロプレート(透明)
    Falcon® 96-well Polystyrene Microplates
    Details
    Product Number   353226
    パック入数   6 / パック  
    ケース入数   36 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    プレートフォーマット   24 ウェル  
    ウェル形状   ラウンド  
    培養面積   1.9 cm²  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    滅菌   あり  
    メンブレン直径   6.5 mm  
    フタ付き   Yes  
    Specifications Documents