text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャーインサートコンパニオンプレート 12ウェル フタ付き, 滅菌済み, 個別包装, 50/ケース。

Product Number353503

E-mail

Falcon 12ウェルインサート コンパニオンプレート(フタ付き)は、組織培養表面処理されたポリスチレン製です。Falcon または Corning® BioCoat® セルカルチャーインサートや、セルカルチャーインサートと組み合わせて使うようにデザインされています。

  • 細胞培養処理済み
  • 滅菌済み
  • ノンパイロジェニック

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥30,000 per case

    Details
    Product Number   353503
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    プレートフォーマット   12 ウェル  
    培養面積   3.8 cm²  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    滅菌   あり  
    フタ付き   Yes  
    アプリケーション   Air Liquid Interface (ALI) 培養  
    Specifications Documents