text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャー24ウェル レディスタックプレート(353047の10枚包装), 平底, フタ付き, 滅菌済み, 10枚/包, 60枚/ケース

Product Number353935

E-mail
Falcon 24ウェル透明マルチウェルプレートは、細胞培養処理済みポリスチレン製です。平底、10スタック/トレイ、60/ケース - 標準的な細胞培養に。
  • クリスタルグレードバージンポリスチレン
  • ノンパイロジェニック
  • 未処理ポリスチレン、細胞培養用 (TC)処理, Corning® Primaria™ 表面処理がご利用いただけます。
  • 個々の製品の使用に便利なピールオープン メディカルスタイル包装
  • 個別包装とレディー・スタック (RS) トレーは PET (コード 1) で、再利用可能なFalcon 96, 384, 1536 ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに互換性があり、マイクロプレートの標準的なANSI/SBS フットプリントです。

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    You might also be interested in
    Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
    Vacuum Filtration Systems
    Corning® 96-well Clear Polystyrene Microplates
    Falcon® 96-well Polystyrene Microplates
    Details
    Product Number   353935
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   60 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    プレートフォーマット   24 ウェル  
    ウェル形状   ラウンド  
    培養面積   1.9 cm²  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    滅菌   Yes  
    フタ付き   Yes  
    ウェル直径   6.5 mm  
    Specifications Documents