Corning® マトリゲル基底膜マトリックス グロースファクター リデュースト 10 mL
Product Number354230

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

(This is the suggested replacement for 356252 and 356253)
Corning® マトリゲル基底膜マトリックス 10 mLは、可溶性基底膜調整品を必要とする用途に適しています。通常のGFR、高濃度(HC)、フェノールレッドフリーがございます。 Corning マトリゲル基底膜マトリックスは、細胞外基質(ECM)タンパク質を多く含むEngelbreth-Holm-Swarm(EHS)マウス肉腫を原料とする可溶性基底膜成分で、ラミニン(主要構成成分)、コラーゲン IV、ヘパラン硫酸プロテオグリカン、エンタクチン/ナイドジェン、多様な増殖因子を含んでいます。
【品質】
- マウスコロニーは定期的にMouse Antibody Production(MAP)テストを用いて病原体を検査しています
- 製造過程における原料の厳密なコントロールのため、幅広い病原体をPCRで検査しています
- 細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を試験により確認しています
- タンパク質濃度はローリー法により測定しています
- エンドトキシンはリムルス試験(Limulus Amoebocyte Lysate assay)により測定しています
- Corning マトリゲル基底膜マトリックスは37℃で14日間安定であることを確認しています
- 各ロットの生物学的活性は神経突起伸張アッセイで確認しています
【由来】
- Engelbreth-Holm-Swarm マウス肉腫
【調製と保管】
- -20℃で保管、凍結融解を繰り返さないでください
- 霜取り装置付きの冷凍庫で保管しないでください
【アプリケーション】
- 細胞増殖と分化
- 代謝/毒物学研究
- 浸潤アッセイ
- in vitro / in vivo血管新生アッセイ
- in vivo血管新生アッセイ
- 免疫不全マウスでのin vivoにおける血管新生研究と腫瘍細胞の増殖

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354230 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
サイズ | 10 mL |
ソース | Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス腫瘍 |
Specifications Documents