Corning® ラミニン、マウス1 mg
Product Number354232
Corning®ラミニン、マウス(1mg)は、組織培養表面上の薄層コーティングまたは培地への可溶性添加剤として使用されます。ラミニンは基底膜の主要な成分です。細胞接着、遊走、走化性、増殖、神経突起の伸長を含む分化の促進など、多様な生物活性があります。
品質
SDS-PAGEで純度が90%より高い(エンタクチンを含む)ことを確認しています。
NG-108マウス神経芽細胞腫の神経突起を誘導することを確認しています。
細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を試験により確認しています。
由来
Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス肉腫
組成
0.15 Mの塩化ナトリウム水溶液 pH7.4 中で凍結。
分子量
900 kD (unreduced)
調製と保管
-70℃で保管した場合、3か月以上安定
取り扱い
推奨濃度は、細胞の種類によりますが、培養表面当たり 1-10 µg/cm2 です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥ 22,500 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354232 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / EA |
ブランド | Corning® |
サイズ | 1 mg |
ソース | Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス腫瘍 |
組成 | Frozen in 0.05 M Tris-HCl, 0.15 M NaCl, pH 7.4 |
Specifications Documents