Corning® コラーゲン I 、ラット100 mg
Product Number354236
(This is the suggested replacement for 356236)
Corning®コラーゲンI、ラット尾(100mg)は、組織培養表面上に薄層として使用した場合、細胞の接着や増殖を促進します。またゲルとして使用した場合は、細胞の特異的形態発現および特異的機能発現を促進します。
由来
ラット尾
品質
SDS-PAGE で純度90%であることを確認しています。
HT-1080 ヒト線維肉腫細胞の接着と伸展の促進することを確認しています。
1:10までの希釈で、しっかりとしたゲルを作ります。それ以上に希釈するとゲルは柔らかくなります。
細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を試験により確認しています。
組成
0.02 Nの酢酸に溶解しています。濃度は3~4 mg/mLです。
調製と保管
2~8℃で保存した場合、3ヶ月間以上安定です。凍結しないでください。
取り扱い
培養表面での推奨濃度は、細胞により異なりますが、5~10µg/cm2です。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
¥21,100 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354236 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 100 mg |
| ソース | ラット尾 |
| 組成 | Liquid in 0.02 N acetic acid |
| アプリケーション | Air Liquid Interface (ALI) 培養 |
Specifications Documents