Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® ウルトラピュア ラミニン、マウス1 mg
Product Number354239
Corning®ウルトラピュア・ラミニン、マウス(1mg)は、エンタクチンフリーで、組織培養表面上の薄層コーティングまたは培地への可溶性添加剤として使用されます。ラミニンは基底膜の主要な成分です。細胞接着、遊走、走化性、増殖、神経突起の伸長を含む分化の促進など、多様な生物活性があります。
品質
SDS-PAGEで純度が95%より高いことを確認しています。
NG108マウス神経芽細胞腫細胞の神経突起を誘導することを確認しています。
細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を試験により確認しています。
由来
Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス肉腫
分子量
900 kD (unreduced)
調製と保管
-70℃で保管した場合、3か月以上安定
取り扱い
推奨濃度は、細胞の種類によりますが、培養表面当たり 1-10 µg/cm2 です。
組成
0.05 MのTris-塩酸, 0.15 M塩化ナトリウム水溶液 pH7.4 中で凍結。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354239 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 1 mg |
| ソース | Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス腫瘍 |
| 組成 | Frozen in 0.05 M Tris-HCl, 0.15 M NaCl, pH 7.4 |
Specifications Documents