Corning® PuraMatrix ペプチドハイドロゲル 5 mL
Product Number354250
Corning®PuraMatrix™ペプチドハイドロゲルは、様々な細胞培養に対し、三次元(3D)のミクロ環境を提供する合成マトリックスです。細胞の増殖や分化を最適化するためには、本製品と生理活性分子(例:成長因子、細胞外基質タンパク質、その他の分子)との適切な混合比を決定することが不可欠です。Corning PuraMatrixペプチド ハイドロゲルは、標準アミノ酸(1% w/v)と99%の水から構成されています。生理学的条件下におくと、ペプチドが自己重合し、ナノメーター単位の線維構造を持った3Dハイドロゲルを形成します。このハイドロゲルは、ディッシュ、プレート、またはセルカルチャーインサート上で簡単に形成することができます。.
PuraMatrixペプチドハイドロゲルは、 肝臓の前駆細胞やラット褐色細胞腫細胞(PC12)、海馬神経細胞、内皮細胞の分化を促進することが知られています。ハイドロゲルが多様な初代細胞(例:神経細胞、線維芽細胞、ケラチノサイトなど)や形質転換細胞(例:MG-63, SH-SY5Y, HEK293, NIH3T3など) の接着を促進することが実験により証明されています。 他にも、幹細胞の増殖や、がん細胞の遊走・浸潤、血管新生アッセイ、 In Vivo の組織再生の分析などにご使用いただけます。
技術仕様書
・精製合成ペプチド 1% (w/v)溶液
• 製品は pH of 2-4
• 透明
• 動物由来原料フリー、病原体フリー
品質
• 細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を試験により確認しています。
• NIH3T3繊維芽細胞の細胞毒性分析に基づいた細胞の生存率は 80%以上です。
• 質量分析法を使用して同一性を確認しています。
• セルフーアッセンブリアッセイにより、ファイバー形成を確認しています。
¥ 42,700 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354250 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / EA |
ブランド | Corning® |
サイズ | 5 mL |
ソース | 合成ペプチド |
Specifications Documents