Corning® 高濃度ラミニン/エンタクチン 10.5 mg
Product Number354259
Corning®高濃度ラミニン/エンタクチン複合体は、基底膜の主要な成分です。細胞接着、遊走、走化性、増殖、神経突起の伸長を含む分化の促進など、多様な生物活性があります。
分子量
900 kD (unreduced)
由来
Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス肉腫
品質
SDS-PAGE で純度が90%より高いことを確認しています。
NG108マウス神経芽細胞腫細胞の神経突起を誘導することを確認しています。
細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を試験により確認しています。
調製と保管
-70℃で保管した場合、3か月以上安定。凍結融解を繰り返さないでください。
取り扱い
しっかりしたゲルには、3.5 mg/ml 以上の濃度をお奨めします。
組成
高濃度ラミニン/エンタクチン複合体はDulbecco PBS中で凍結。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥51,100 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354259 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 10.5 mg |
| ソース | Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス腫瘍 |
| 組成 | High concentration laminin/entactin complex frozen in Dulbecco‘s PBS |
Specifications Documents