Corning® マトリゲル ヒトES細胞最適化マトリックス 5 mL
Product Number354277
(This is the suggested replacement for 356277 and 356278)
Corning® マトリゲル ヒトES細胞最適化マトリックス 5 mLは、細胞外基質(ECM)タンパク質を多く含むEngelbreth-Holm-Swarm(EHS)マウス肉腫を原料とする可溶性基底膜成分で、ラミニン(主要構成成分)、コラーゲン IV、ヘパラン硫酸プロテオグリカン、エンタクチン/ナイドジェン、多様なグロースファクターを含んでいます。
【品質】
- マウスコロニーは定期的にMouse Antibody Production(MAP)テストを用いて病原体を検査しています
- 製造過程における原料の厳密なコントロールのため、幅広い病原体をPCRで検査しています
- 細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を試験により確認しています
- タンパク質濃度はローリー法により測定してます
- エンドトキシンはリムルス試験(Limulus Amoebocyte Lysate assay)により測定しています
- Corning マトリゲル基底膜マトリックスは37℃で14日間安定であることを確認しています
- 各ロットの生物学的活性は神経突起伸張アッセイで確認しています
【由来】
- Engelbreth-Holm-Swarm マウス肉腫
【調製と保管】
- -20℃で保管、凍結融解を繰り返さないでください
- 霜取り装置付きの冷凍庫で保管しないでください
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥ 43,800 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354277 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
サイズ | 5 mL |
ソース | Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス腫瘍 |
Specifications Documents