text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ローボリュウム 384 Well 黒 /透明 平底 ポリスチレン製 細胞培養処理マイクロプレート, 10枚/包, フタ付き, 滅菌

Product Number3542

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail


>• 透明平底の丸型ウェル
• ウェル底の直径は2.8㎜です
• トータルボリュームは,50µLで,推奨ワーキングボリュームは 5-40µLです
• ハイベースプレートデザインは,自動化に適しており,バーコード使用も可能です。
• モレキュラーデバイスのFLIPRで測定で検証しております。外側のウェルはFLIPRで観察できるように最適化されています。
• 細胞接着用の表面処理しております
•  384ウェル蛍光セルベースアッセイに最適です。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥95,380 per case

Details
Product Number   3542
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル ローボリューム  
プレート外観   ローボリューム  
プレート色   黒クリアボトム  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   50 µL  
培養面積   0.03 cm²  
推奨培地ウェル容量   5 - 40 µL  
推奨ワーキングボリューム   5-40 µL  
滅菌   Yes  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents