text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® コラーゲン I カルチャースライド 4ウェル, 3/パック, 12/ケース 

Product Number354557

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。】


Corning Biocoat コラーゲン I(ラット尾) コート 4ウェルカルチャースライド。ポリスチレン製容器、フタ・セーフティリムーバー付。Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞の無血清/血清添加時の細胞接着と増殖を促進する理想的なツールです。Corning ではカスタムオーダーも承っております。

使用期限:出荷から3か月以上


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


Details
Product Number   354557
パック入数   3 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
サイズ   4 Wells  
ストレージ   2° - 8°C  
表面コーティング   コラーゲン I  
Specifications Documents