Costar® 48 ウェル 透明 細胞培養処理 マルチウェルプレート, 個別包装 滅菌
Product Number3548
• 培養面積は,0.95cm²/ウェル
• 平底
• コンタミネーション低減のための低蒸発構造のフタ付き
• 個別の英数字コードにより判別が容易です。
• 均一のフットプリントで簡単に積み重ねることができます。
• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 滅菌済みです。
• ノンパイロジェニックです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥ 67,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3548 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 48 ウェル |
プレート外観 | スタンダード |
プレート色 | クリア |
ウェル容量 | 1.6 mL |
培養面積 | 0.95 cm² (approx.) |
推奨培地ウェル容量 | 0.19 - 0.285 mL |
滅菌 | Yes |
フタ付き | Yes |
Specifications Documents