Corning® マトリゲル基底膜マトリックス 5 mL
Product Number356234
(This is the suggested replacement for 356232)
Corning® マトリゲル基底膜マトリックス 5 mLは、細胞外基質(ECM)タンパク質を多く含むEngelbreth-Holm-Swarm(EHS)マウス肉腫を原料とする可溶性基底膜成分で、ラミニン(主要構成成分)、コラーゲン IV、ヘパラン硫酸プロテオグリカン、エンタクチン/ナイドジェン、多様なグロースファクターを含んでいます。
【品質】
- マウスコロニーは定期的にMouse Antibody Production(MAP)テストを用いて病原体を検査しています
- 製造過程における原料の厳密なコントロールのため、 LDEVを始めとする幅広い病原体をPCRで検査しています
- 細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を試験により確認しています
- タンパク質濃度はローリー法により測定してます
- エンドトキシンはリムルス試験(Limulus Amoebocyte Lysate assay)により測定しています
- Corning マトリゲル基底膜マトリックスは37℃で14日間安定であることを確認しています
- 各ロットの生物学的活性は神経突起伸張アッセイで確認しています。ニワトリの後根神経節を1.0 mm厚のCorning マトリゲル基底膜マトリックス上で培養し、神経増殖因子の添加なしに48時間以内に神経突起の伸長が見られることを確認しています
【由来】
- Engelbreth-Holm-Swarm マウス肉腫
【調製と保管】
- -20℃で保管、凍結融解を繰り返さないでください
- 霜取り装置付きの冷凍庫で保管しないでください
- 凍結状態を維持してください
【アプリケーション】
- 細胞増殖と分化
- 代謝/毒物学研究
- 浸潤アッセイ
- in vitro / in vivo血管新生アッセイ
- in vivo血管新生アッセイ
- 免疫不全マウスでのin vivo血管新生研究と腫瘍細胞の増殖
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥29,500 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356234 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 5 mL |
| ソース | Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス腫瘍 |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.34525001
- Quality Certificate - Lot No.30925002
- Quality Certificate - Lot No.28125003
- Quality Certificate - Lot No.26125001
- Quality Certificate - Lot No.23925004
- Quality Certificate - Lot No.21825001
- Quality Certificate - Lot No.19825001
- Quality Certificate - Lot No.16925003
- Quality Certificate - Lot No.15525015
- Quality Certificate - Lot No.14125003
- Quality Certificate - Lot No.10125001
- Quality Certificate - Lot No.05725003
- Quality Certificate - Lot No.03625005
- Quality Certificate - Lot No.02225003
- Quality Certificate - Lot No.34624002
- Quality Certificate - Lot No.31824003
- Quality Certificate - Lot No.29824001
- Quality Certificate - Lot No.27624005
- Quality Certificate - Lot No.25524004
- Quality Certificate - Lot No.23424003
- Quality Certificate - Lot No.19324003
- Quality Certificate - Lot No.17824004
- Quality Certificate - Lot No.30723001
- Quality Certificate - Lot No.15223004
- Quality Certificate - Lot No.9343008
- Quality Certificate - Lot No.9280015
- Quality Certificate - Lot No.9266008
- Quality Certificate - Lot No.9246010
- Quality Certificate - Lot No.9189007
- Quality Certificate - Lot No.9168007