Corning® マトリゲル基底膜マトリックス フェノールレッドフリー オルガノイド形成用 LDEVフリー、10 mL
Product Number356255
(This is suggested replacement for 354237)
Corning® マトリゲル基底膜マトリックス オルガノイド形成用は、オルガノイド培養に最適な可溶性基底膜調製品です。マウスならびにヒトの健常および疾患細胞由来オルガノイドの増殖と分化をサポートすることを確認しています。また形成されるゲルの強度を示す弾性率をロットごとに測定しています。さらに、オルガノイド培養のプロトコールで一般的に用いられる“3Dドーム構造”を安定的に形成することも確認しています。10 mL、LDEVフリー、フェノールレッドフリーです。
Corning マトリゲル基底膜マトリックス オルガノイド形成用は、細胞外基質(ECM)タンパク質を多く含むEngelbreth-Holm-Swarm(EHS)マウス肉腫を原料としており、ラミニン(主要構成成分)、コラーゲン IV、ヘパラン硫酸プロテオグリカン、エンタクチン/ナイドロジェン、多様なグロースファクターを含んでいます。
品質
• 3Dドーム/液滴を安定的に形成・維持することをマルチウェルプレートを用いて確認しています。
• 弾性率(基質の強度)はレオメーターを用いて測定しています。
• タンパク質濃度はLowry 法によって測定しています。
• マウスコロニーは定期的にMouse Antibody Production(MAP)テストを用いて病原体を検査しています。
• 製造過程における原料の厳密なコントロールのため、幅広い病原体をPCRで検査しています。
• 細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を試験により確認しています。
• エンドトキシンはリムルス試験(Limulus Amoebocyte Lysate assay)により測定しています。
• Corning マトリゲル基底膜マトリックスは37℃で14日間安定であることを確認しています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥ 56,300 per each
Product Number | 356255 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / EA |
ブランド | Corning® |
サイズ | 10 mL |
ソース | Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス腫瘍 |
推奨保存方法 | -20℃ |
ハンドリング | 凍結融解を繰り返さないでください。霜取装置付き冷凍庫に保存しないでください。凍結保存してください。 |
アプリケーション | オルガノイド培養 |
タンパク濃度 | Lotごと |
セルタイプ | オルガノイド、初代細胞や幹細胞由来のオルガノイド、幹細胞や前駆細胞 |
使い方 | バイアル |
表面タイプ | ECM |
表面カテゴリー | 細胞外基質 (ECM) と生物学的コーティング |