Corning® マトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレート, 384ウェル, 白色/透明, フェノールレッドフリー, 個別包装, フタ付き, 5/CS
Product Number356257
【在庫がなくなり次第終了です。】
Corning® マトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレートは、マトリゲル基底膜マトリックスコート済みのハイスループットフォーマットプレートです。オルガノイド、スフェロイド、tumoroidなどの三次元細胞培養を用いた創薬アプリケーションにご使用できます。マトリゲル基底膜マトリックスは、細胞外基質を多く含むEngelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス肉腫を原料としており、ラミニン(主要構成成分)、コラーゲン IV、へパラン硫酸プロテオグリカン、エンタクチン/ニドゲン、多様なグロースファクターを含んでいます。
品質
・ロットごとにプレート間の均一性を確認済み
・細菌、真菌、マイコプラズマについて陰性を確認
特長
・384ウェルと96ウェルから選択可能、すぐに使用可能
・各ウェルにマトリゲル基底膜マトリックスが分注済み
・プレート間の均一性をもたらすフォーマット
・サンドイッチ/オーバーレイ法、包埋法での使用が可能
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥157,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356257 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル形状 | スクエア |
| フタ付き | Yes |
| ストレージ | -20°C |
| 表面コーティング | マトリゲル基底膜マトリックス |
Specifications Documents