Corning® マトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレート, 96ウェル, 黒色/透明, フェノールレッドフリー, 個別包装, フタ付き, 1/CS
Product Number356259

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More


Corning® マトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレートは、マトリゲル基底膜マトリックスコート済みのハイスループットフォーマットプレートです。オルガノイド、スフェロイド、tumoroidなどの三次元細胞培養を用いた創薬アプリケーションにご使用できます。マトリゲル基底膜マトリックスは、細胞外基質を多く含むEngelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス肉腫を原料としており、ラミニン(主要構成成分)、コラーゲン IV、へパラン硫酸プロテオグリカン、エンタクチン/ニドゲン、多様なグロースファクターを含んでいます。
品質
・ロットごとにプレート間の均一性を確認済み
・細菌、真菌、マイコプラズマについて陰性を確認
特長
・384ウェルと96ウェルから選択可能、すぐに使用可能
・各ウェルにマトリゲル基底膜マトリックスが分注済み
・プレート間の均一性をもたらすフォーマット
・サンドイッチ/オーバーレイ法、包埋法での使用が可能

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
¥32,800 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 356259 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / EA |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 96 ウェル |
プレート色 | 黒クリアボトム |
ウェルボトム | フラット |
ボトムの色 | クリア |
ウェル形状 | ラウンド |
フタ付き | Yes |
Storage | -20°C |
Surface Coating | Matrigel Matrix |
Specifications Documents