Falcon® 25 mL Serological Pipet, Polystyrene, Space Saver, 0.25 Increments, Sterile, 50/Pack, 200/Case
产品编号357525


For tissue culture usage or any non-toxic solution that requires aliquoted or aspirating/dispensing in a sterile environment. Nonpyrogenic pipet with 7.0 mL overfill capacity. Individually packed in a paper/plastic thermoformed package.

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 357525 |
Qty./Pk | 50 / Pk |
Qty./Cs | 200 / Cs |
Brand | Falcon® |
Capacity | 25 mL |
Pipet Style | Serological |
Feature | Disposable |
Graduation Interval | 0,25 mL |
Sterile | Oui |
Packaging | Individually wrapped paper-plastic |
Application | Diagnostics |
Product Material | Polystyrene |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9362002
- 质量证书 – 批号 9350018
- 质量证书 – 批号 9350017
- 质量证书 – 批号 9347009
- 质量证书 – 批号 9344009
- 质量证书 – 批号 9343010
- 质量证书 – 批号 9316002
- 质量证书 – 批号 9312002
- 质量证书 – 批号 9309001
- 质量证书 – 批号 9307002
- 质量证书 – 批号 9305011
- 质量证书 – 批号 9290004
- 质量证书 – 批号 9287006
- 质量证书 – 批号 9282002
- 质量证书 – 批号 9257006
- 质量证书 – 批号 9257005
- 质量证书 – 批号 9255004
- 质量证书 – 批号 9251003
- 质量证书 – 批号 9247001
- 质量证书 – 批号 9244005
- 质量证书 – 批号 9233003
- 质量证书 – 批号 9230005
- 质量证书 – 批号 9225003
- 质量证书 – 批号 9224008
- 质量证书 – 批号 9208002
- 质量证书 – 批号 9205003
- 质量证书 – 批号 9203011
- 质量证书 – 批号 9201001
- 质量证书 – 批号 9193004
- 质量证书 – 批号 9184003