Corning® 96ウェル 透明 細胞培養表面処理 ポリスチレン マイクロプレート,個別包装,フタ付き,滅菌済
Product Number3599
- 平底のトータルボリュームは360 µLです
- 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
- 細胞接着に最適な処理をしています
- 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
- γ線による滅菌済でノンパイロジェニックを保証しています
- 個別包装です
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥59,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3599 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 培養面積 | 0.32 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 100 - 200 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents