text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 黒 透明ボトム 平底 高結合 ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number3601

E-mail
  • 高結合表面は,中程度 (>10kD)とイオン基やあるいは疎水性領域の大きな生体分子を結びつけます
  • 結合能はおよそ400から500ng IgG/cm²です²
  • イムノアッセイに最適です
  • フタ無のためフタは別売です
  • ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
  • 蛍光アッセイでウェルとウェル間のクロストークを減らすようなデザインをしています
  • ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
  • 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
  • ANSI/SBS標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥202,710 per case

Details
Product Number   3601
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒クリアボトム  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
滅菌   No  
フタ付き   No  
Specifications Documents