Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 384-well Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile
产品编号3700


- Recommended working volume of up to 20 to 80 µL
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions
- High binding surface binds medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions
- Binding capacity is approximately 400 to 500ng IgG/cm²
- Ideal for immunoassays

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3700 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 384孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 扁平 |
孔容积 | 112 µL |
建议工作容积 | 20-80 µL |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14525001
- 质量证书 – 批号 14325041
- 质量证书 – 批号 10125018
- 质量证书 – 批号 02625004
- 质量证书 – 批号 32724002
- 质量证书 – 批号 32624014
- 质量证书 – 批号 27424031
- 质量证书 – 批号 27024003
- 质量证书 – 批号 21824003
- 质量证书 – 批号 20524011
- 质量证书 – 批号 18324047
- 质量证书 – 批号 11424002
- 质量证书 – 批号 08924034
- 质量证书 – 批号 00124014
- 质量证书 – 批号 35623041
- 质量证书 – 批号 29823007
- 质量证书 – 批号 21423036
- 质量证书 – 批号 30422038
- 质量证书 – 批号 29822024
- 质量证书 – 批号 24622003
- 质量证书 – 批号 09922011
- 质量证书 – 批号 07522047
- 质量证书 – 批号 34821066
- 质量证书 – 批号 29921008
- 质量证书 – 批号 23921073
- 质量证书 – 批号 17321043
- 质量证书 – 批号 13921002
- 质量证书 – 批号 11321051
- 质量证书 – 批号 06621001
- 质量证书 – 批号 34620030