Corning® 低濃度 Synthemax® II マイクロキャリア,10g /バイアル
Product Number3781
(3784の代替品として使用することができる場合もあります)
Corning マイクロキャリアは、スケールアップ プロセスを簡便化するように設計されています。マイクロキャリアは滅菌されており、すぐに使用でき、バイオリアクターで直接使用できる閉鎖系パッケージで入手できます。これらのマイクロキャリアは、細胞接着を強化し、細胞収量と生存率を最大化するために Synthemax® II で表面処理しています。
【特長】
- USP クラス VI ポリスチレン素材が一貫したプラットフォームを提供。独自の Corning Synthemax II 基質により幹細胞の増殖に適したマイクロキャリア表面です
- 最高の無菌保証レベル (SAL) 10⁻⁶
- ノンパイロジェニックを保証しています
- 間葉系幹細胞(MSC)の培養に最適化されています
【製品仕様】
- ビーズ サイズ: 125-212 µm
- 密度: 1.026 ± 0.004
- cm²/グラム: 360
【特性】
- 幹細胞増殖用の合成表面
- MSC に推奨
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥ 18,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3781 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
サイズ | 10 g |
表面処理 | 低濃度 Synthemax II表面 |
Specifications Documents