text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning®コラーゲンコートマイクロキャリア, 10g /バイアル

Product Number3786

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail



特長:
  • 最高の滅菌保証レベル SAL 10-6
  • ノンパイロジェニックを保証しています
  • タイプ I コラーゲンコートされています


  • 製品規格:
  • ビーズサイズ:125-212 µm
  • 密度 :1.026 ± 0.004
  • cm2/g : 360


  • 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥ 20,500 per case

    Details
    Product Number   3786
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    サイズ   10 g  
    表面処理   コラーゲンコート済み  
    Specifications Documents