text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND 1536 ウェルクリアボトムプレート黒 ローベース フタ付 滅菌済み

Product Number3832

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail


Corning 1536 ウェルマイクロプレートはコーニングの製品では最もウェルの数が多く、ハイスループットスクリーニング用に最適です。このマイクロプレートのフットプリントとサイズは標準的なマイクロプレートと同じです。1536ウェルマイクロプレートには丸底または平底のポリスチレン製ソリッドプレート(白、黒)と、クリアボトム(黒)の形状のものがあります。

 

  • 1ウェル当たりの最大容量は丸底プレートが10 µL、平底プレートが12.8 µLです。
  • 推奨ワーキングボリュームは8 µL以下です
  • 丸底は気泡が入りにくく、CV値とZファクターが改善されます。
  • ウェルの底部が高い、ハイベースのためトップリーディング型のマイクロプレートリーダーで検出感度が上がります。
  • プレートの四辺に付いているリザーバーによって、万が一試薬があふれたとしても装置へのコンタミネーションを防ぎます。
  • フタは別売りで、ユニバーサルリッド(カタログ番号 3098)をお使いいただけます。


本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Contact Customer Service
Details
Product Number   3832
Qty./Pk   10 / Pk  
Qty./Cs   50 / Cs  
Brand   Corning®  
Plate Format   1536-well  
Plate Color   Clear bottom black  
Well Bottom   Flat  
Well Bottom Color   Clear  
Well Volume   15.95 µL  
Sterile   Yes  
Lids Included   Yes  
Specifications Documents