text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル ストリップウェルマイクロプレート 黒 高結合 フタなし 非滅菌

Product Number3924

E-mail
  • ラボでの様々なアッセイにご使用いただけます
  • 平底型ストリップは簡単に分割できるデザインで、格子状のストリップホルダーにあらかじめセットされており、分割したストリップを各ウェルごとにプレートにセットすることができます
  • 黒色のウェルはバックグラウンドの蛍光が低く、光の散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します
  • 高結合表面は、イオン基と疎水性領域の両方、あるいは片方を持つ中型(>10 kDa)および大型の生体分子と結合します。結合能は約400~500 ng IgG/cm²で、イムノアッセイに理想的です
  • 推奨ワーキングボリュームは75~200 µLです
  •  1 x 8 ストリップは、ストリップホルダーに一方向からしかセットできないようにデザインされているため、ストリップの向きを間違えることはありません

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥100,220 per case

Details
Product Number   3924
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル ストリップウェル  
プレート外観   8 ウェル ストリップ  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   360 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents