Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Costar® 10 mL ストリペット, ポリスチレン製, バルク包装,滅菌済み, 50/包,500/ケース
Product Number4100
- バルク包装のピペットは滅菌的または非滅菌的に液体を大量に取り扱う用途に理想的です
- 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリー、ヒトDNAフリー
- 容量の正確性は全容量の±2%です
- 排出する液体の体積を計測する「出用(TD)」としてキャリブレーションされています (TD-EX 20ºC)
- 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
- 米国国内で製造されるコーニングの10 mLピペットは、一般的な10 mLのピペットと比べて使用されるレジンの量が26%少ないです。
- 個別包装が不要な場合には、ひとつの袋にたくさんのピペットが入ったバルク包装をお選びください。
¥50,610 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4100 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 10 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| チップ形状 | ラウンド |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| マイナス目盛り | 0.23 mL |
| カラーコード | オレンジ |
| 滅菌 | Yes |
| パッケージング | バルク |
| 長さ | 344 mm (approx.) |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents