text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 25 mL ストリペット,ポリスチレン,バルクパッケージ,滅菌済,25本/包,200本/ケース

Product Number4250

E-mail
  • バルク包装のピペットは滅菌的または非滅菌的に液体を大量に取り扱う用途に理想的です
  • 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリー、ヒトDNAフリー
  • 容量の正確性は全容量の±2%です
  • 排出する液体の体積を計測する「出用(TD)」としてキャリブレーションされています (TD-EX 20ºC)

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。

個別包装が不要な場合には、ひとつの袋にたくさんのピペットが入ったバルク包装をお選びください。


¥26,670 per case

Details
Product Number   4250
パック入数   25 / パック  
ケース入数   200 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   25 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
目盛りの間隔   0.2 mL  
マイナス目盛り   10 mL  
カラーコード   赤  
滅菌   Yes  
パッケージング   バルク  
長さ   344 mm (approx.)  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents