Corning® 5mL 内ネジキャップクライオジェニックバイアル,自立, 丸底
Product Number430656


- 5 mL 丸底
- 自立型バイアル
- 黒の目盛付き。作業性とサンプルを同定しやすくするため、書き込みスペースを広くとっています。
- ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。
- シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
- カラーインサートによりサンプルを色分けできます。(カタログ番号2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
- 底が特殊な構造になっており、バイアル用ラックやトレイ(カタログ番号 431131)にセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
- 滅菌済み
- ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリーを保証しています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥49,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 430656 |
パック入数 | 50 / パック |
ケース入数 | 500 / ケース |
ブランド | Corning® |
バーコード付き | No |
底の形状 | 丸底自立 |
キャップカラー | オレンジ |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
キャップスタイル | 内ネジ |
容量 | 5 mL |
カラー | ナチュラル |
自立型 | Yes |
シリコンワッシャー | Yes |
滅菌 | Yes |
材質 | ポリプロピレン |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents