Corning® 15mLポリプロピレン製遠沈管 バルクパック, プラグシールキャップ, 滅菌済み, 50/パック, 500/ケース
Product Number430766
コーニングのプラスチック製遠沈管の物理的,化学的特性および安全な使用のための重要な推奨事項につきましては技術資料一覧をご覧ください
- ポリエチレン製プラグシールキャップ
- 黒字で印刷された目盛と広くて白い書込みスペース
- 最大RCF:12,000xg
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック、RNase/Dnaseフリー
- 95 k PA (14psi) で圧力テストを行っています。
- 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
- 遠沈管用の発泡スチロール製ラックが不要な場合には、バルク包装をお選びください。
¥35,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430766 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 15 mL |
| 使用用途 | 遠心 |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | ネジ付き |
| 最大RCF | 12000 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.5 mL |
| カラー | クリア |
| キャップスタイル | プラグシール |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 22.9 mm (approx.) |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
| 自立型 | No |
| 外径 | 17.5 mm (approx.) |
| 長さ | 118.5 mm (approx.) |
| 特長 | ディスポーザブル |
| ラック | なし |
| 目盛りの範囲 | 1.5 - 14.5 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents