Corning® 1000mL フィルターシステム, 0.22µm 54.5cm² ポリエーテルスルホン, 滅菌済み, 12/ケース
Product Number431098
ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンは、ろ過速度が速く、タンパク質の結合とサンプルの溶出が非常に起こりにくいため、細胞培養用培地のろ過に最適です。 1000mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。 下部ボトルのキャップは滅菌済みで個別包装です。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。 メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。 有効期限はファネル上と箱に記載しています。 メンブレンの有効期限は製造後3年です。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥45,900 per case
Added to Your Shopping Cart
In Stock
Details
| Product Number | 431098 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ボトル容量 | 1000 mL |
| フィルタースタイル | 吸引システム |
| ファンネル容量 | 1000 mL |
| メンブレン材質 | ポリエーテルスルホン |
| メンブレン孔サイズ | 0.22 µm |
| メンブレン面積 | 54.5 cm² |
| パッケージング | 個別包装 |
| 目盛り | Yes |
| Neck Diameter | 45 mm |
Specifications Documents