Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 150mL フィルターシステム, 0.22µm 13.6cm² ポリエーテルスルホン(PES), 滅菌済み, 12/ケース
Product Number431153
ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンは、ろ過速度が速く、タンパク質の結合とサンプルの溶出が非常に起こりにくいため、細胞培養用培地のろ過に最適です。 150mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。 下部ボトルのキャップは滅菌済みで個別包装です。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。 メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。 有効期限はファネル上と箱に記載しています。 メンブレンの有効期限は製造後3年です。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥19,200 per case
Added to Your Shopping Cart
In Stock
Details
| Product Number | 431153 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ボトル容量 | 150 mL |
| フィルタースタイル | 吸引システム |
| ファンネル容量 | 150 mL |
| メンブレン材質 | ポリエーテルスルホン |
| メンブレン孔サイズ | 0.22 µm |
| メンブレン面積 | 13.6 cm² |
| パッケージング | 個別包装 |
| 目盛り | Yes |
| Neck Diameter | 45 mm |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.22526003
- Quality Certificate - Lot No.11826002
- Quality Certificate - Lot No.03126001
- Quality Certificate - Lot No.33525008
- Quality Certificate - Lot No.27525007
- Quality Certificate - Lot No.23325006
- Quality Certificate - Lot No.19925005
- Quality Certificate - Lot No.17625004
- Quality Certificate - Lot No.10325003
- Quality Certificate - Lot No.05825002
- Quality Certificate - Lot No.00125001
- Quality Certificate - Lot No.32024007
- Quality Certificate - Lot No.31924006
- Quality Certificate - Lot No.16524005
- Quality Certificate - Lot No.16524004
- Quality Certificate - Lot No.12924003
- Quality Certificate - Lot No.05724002
- Quality Certificate - Lot No.05324001
- Quality Certificate - Lot No.27623002
- Quality Certificate - Lot No.19923001
- Quality Certificate - Lot No.19622004
- Quality Certificate - Lot No.19322003
- Quality Certificate - Lot No.18922002
- Quality Certificate - Lot No.18622001
- Quality Certificate - Lot No.34021006
- Quality Certificate - Lot No.33721005
- Quality Certificate - Lot No.33521004
- Quality Certificate - Lot No.33421003
- Quality Certificate - Lot No.33321002
- Quality Certificate - Lot No.05021001