Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 150mL フィルターシステム, 0.22µm 13.6cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース
Product Number431154
セルロースアセテート (CA)メンブレンは、流速が早く、タンパク質結合が少なく、細胞培養用培地のろ過に適しています。 150mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。 下部ボトルのキャップは滅菌済みで、個別包装です。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。 メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。 有効期限はファネル上と箱に記載しています。 メンブレンの有効期限は製造後3年です。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥19,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Less than 10 in Stock
Details
| Product Number | 431154 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ボトル容量 | 150 mL |
| フィルタースタイル | 吸引システム |
| ファンネル容量 | 150 mL |
| メンブレン材質 | セルロースアセテート |
| メンブレン孔サイズ | 0.22 µm |
| メンブレン面積 | 13.6 cm² |
| パッケージング | 個別包装 |
| 目盛り | Yes |
| Neck Diameter | 45 mm |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.08926001
- Quality Certificate - Lot No.31125006
- Quality Certificate - Lot No.27425005
- Quality Certificate - Lot No.19825004
- Quality Certificate - Lot No.10325003
- Quality Certificate - Lot No.05825002
- Quality Certificate - Lot No.00225001
- Quality Certificate - Lot No.32124006
- Quality Certificate - Lot No.26824005
- Quality Certificate - Lot No.16624004
- Quality Certificate - Lot No.13124003
- Quality Certificate - Lot No.05724002
- Quality Certificate - Lot No.05524001
- Quality Certificate - Lot No.31423003
- Quality Certificate - Lot No.27823002
- Quality Certificate - Lot No.20023001
- Quality Certificate - Lot No.34221003
- Quality Certificate - Lot No.34121002
- Quality Certificate - Lot No.32821001
- Quality Certificate - Lot No.09420002
- Quality Certificate - Lot No.05620001
- Quality Certificate - Lot No.30219006
- Quality Certificate - Lot No.26119005
- Quality Certificate - Lot No.19919004
- Quality Certificate - Lot No.13719003
- Quality Certificate - Lot No.09319002
- Quality Certificate - Lot No.01419001
- Quality Certificate - Lot No.30318006
- Quality Certificate - Lot No.25018005
- Quality Certificate - Lot No.13518004