(This is the suggested replacement for 2028)
(2028的推荐替代产品)
- 圆底,容量为2 mL
- 自立式设计
- 带有黑色刻度和较大的标记区,便于加样和识别样本
- 由聚丙烯制成,可耐受-196℃的低温
- 配有硅胶垫圈,确保密封
- 冻存管可配色标 (货号430499) 进行颜色标识
- 底部采用特殊设计,可以单手操作,将冻存管固定到冷冻架与冷冻盘 (货号430525或431131) 上
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原且不含DNase/RNase

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431386 |
数量/包 | 50 /包 |
数量/箱 | 250 /箱 |
品牌 | Corning® |
带条码 | 没有 |
底部式样 | 圆形自立式 |
盖颜色 | 橙色 |
盖材料 | 聚丙烯 |
盖式样 | 内螺纹 |
容量 | 2 mL |
颜色 | 本色 |
自立式 | 是 |
硅胶垫圈 | 是 |
Sterile | Yes |
Product Material | Polypropylene |
Application | Diagnostics |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14325014
- 质量证书 – 批号 14225017
- 质量证书 – 批号 01525269
- 质量证书 – 批号 01525267
- 质量证书 – 批号 01525263
- 质量证书 – 批号 01525261
- 质量证书 – 批号 01525258
- 质量证书 – 批号 01525255
- 质量证书 – 批号 01525216
- 质量证书 – 批号 34224001
- 质量证书 – 批号 34124003
- 质量证书 – 批号 34124002
- 质量证书 – 批号 34024003
- 质量证书 – 批号 34024002
- 质量证书 – 批号 33524003
- 质量证书 – 批号 33424005
- 质量证书 – 批号 33324007
- 质量证书 – 批号 33224009
- 质量证书 – 批号 33124011
- 质量证书 – 批号 33024016
- 质量证书 – 批号 32924006
- 质量证书 – 批号 32824045
- 质量证书 – 批号 32824010
- 质量证书 – 批号 32724010
- 质量证书 – 批号 32624012
- 质量证书 – 批号 27224001
- 质量证书 – 批号 27024001
- 质量证书 – 批号 26924001
- 质量证书 – 批号 26824002
- 质量证书 – 批号 26724001